TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。
ISOUSB211-Q1
USB 隔离器

Automotive low-emission isolated USB repeater supporting low, high and full speed

价格约为 (USD) 1ku | 5.9

ADS9813
Precision ADCs

具有集成模拟前端的八通道、18 位、2MSPS/通道、同步采样 ADC

价格约为 (USD) 1ku | 35.3

DRV8235
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

具有集成速度调节和失速检测功能的 38V 3.7A 有刷直流电机驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.74

SN74LVC2G100
可配置门

Two-channel 1.1V-to-3.6V configurable gate with flip-flop and Schmitt-trigger inputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.278

TMS320F28P559SJ-Q1
C2000 实时微控制器

汽车级 C2000™ 32 位 MCU、1 个 C28x + 1 个 CLA、150MHz、1.1MB 闪存、5 个 3.9MSPS ADC、CLB 和 AES

价格约为 (USD) 1ku | 4.102

TPSM8S6B24S
降压模块(集成电感器)

4V to 16V input 25A 4x stackable PMBus® power module with extended security

价格约为 (USD) 1ku | 13

企业使命

TI 致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用, 让世界更美好。我们不断开创集成电路领域的技术革新。创新迭代,不断演进,使我们的技术变得更小巧、更高效、更可靠、更实惠——从而打开了新的市场,使得半导体技术在电子产品中无处不在。

arrow-right TI 中国
arrow-right 业务范围

加入我们的团队

我们的工作节奏快且富有挑战性,而且我们的员工成就了我们的卓越。想要改变世界并爱上您的工作?欢迎加入我们。

搜索空缺职位

我们的企业公民责任承诺

90%

的已发售半导体产品均为绿色产品,符合行业低卤标准。

23%

温室气体排放量实现降低 23% (2015 - 2022),我们还将致力于继续达到超过 25% 的减排目标。

$52M

美金投入慈善捐赠并与 TI 基金会、TI 员工和退休人员达成合作, 以支持我们的当地社区, 其中包含超过 1,400 万美元的教育捐款。

中国企业公民责任承诺

232

人民币于 2021 年直接用于公益捐赠:支持教育,帮助弱势儿童,环境保护。

12

所 TI 希望小学和 380 所多媒体教室在中国乡村投入使用。

50%

的 TI 中国员工参加了志愿者活动,包括教育、关爱弱势儿童和环境保护。

* 截至 2022 年的准确数据