业界领先闭环、数字输入D类放大器
TAS5706 是用于驱动立体声 桥接式扬声器的 20W 高效数字音频功率放大器。两个串行数据输入允许处理多达四个离散音频通道及无缝集成至大多数数字音频处理器和 MPEG 解码器,并且允许接受各种输入数据和时钟频率。具有完全可编程性的数据路径允许这些通道路由至内部扬声器驱动程序,或通过低音炮或耳机 PWM 输出进行输出。
TAS5706 是用于从外部源接收所有时钟的从属器件。对于 32-、48-、96- 和 192kHz 数据,TAS5706 以 384kHz 的交换速率工作,而对于 44.1-、88.2- 和 176.4kHz 数据,则以 352.8kHz 的交换速率工作。与四阶噪声整形器结合的 8X 过采样可提供白噪声基准以及从 20Hz 到 20kHz 的出色动态范围。这就是高性能模拟 >> 您的成功之道™
器件 |
电源 |
闭环 |
控制 |
音频处理 |
| TAS5706 |
2 x 20W |
是 |
I²C |
是 |
 |
|
|
| • |
平板电视:DLP™、HDTV、LCD 和等离子 |
| • |
媒体集线站 |
| • |
迷你扬声器 |
| • |
无线扬声器 |
|
|
|
|
|
|
|
| • |
两个具有 32kHz 到 192kHz 采样速率的串行接口(支持 LJ、RJ 和 I2S 格式) |
| • |
独立通道音量控制 |
| • |
可编程动态范围控制提供扬声器保护,支持“夜间”收听模式 |
| • |
扬声器均衡弥补了劣质扬声器的缺陷,降低了整个系统级成本 |
| • |
闭环架构 |
| • |
反馈提高了 PSRR 性能,降低了电源成本 |
| • |
增强的 EMI 性能 |
| • |
效率高达 90% |
| • |
专用低音炮音频处理通道 |
| • |
多路输出配置 |
| |
| - |
2 通道 BTL 输出 (20W x 2) |
| - |
4 通道 SE 输出 (10W x 2) |
| - |
2.1 输出 (10W x 2 SE + 20W X 1 BTL) |
| - |
耳机和低音炮 PWM 输出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
Flash Plug-in Required
To view the Demo you need to have the Flash
Plug-In installed in your browser. |
|
| Right-Click Video for Downloads |
|
|