PMP7967

135W 汽车类多相升压转换器

PMP7967

设计文件

概述

PMP7967 可在电流为 1.5A 的条件下将 6V-42V 直流输入转换为 90V 输出。该设计采用四个交错式 LM5122 升压控制器,每个控制器以 100kHz 频率相互切换。最终形成的四相升压转换器的纹波频率为 400kHz。频率也可与外部信号同步。输出时采用四个 330μF 铝电解电容器,以支持喷油器螺线管中的突增负载电流需求。

特性
  • 具有 90V/1.5A 输出的四相升压转换器
  • 具有 400kHz 有效输入和输出纹波的 100kHz 开关频率
  • 6V 至 42V 输入电压范围,适用于 12V 或 24V 铅酸电池
  • 1.32mF 的总输出电容,可满足突增负载需求
输出电压选项 PMP7967.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 90
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 135
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU307.PDF (948 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SNVR290.PDF (210 K)

设计布局和元件的详细原理图

SNVR291.PDF (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC218.ZIP (1073 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
实时时钟 (RTC) 和计时器

LMC555业界最小的 555 计时器,具有低功耗、高精度和 3MHz 的最大频率

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
计数器

CD4017B具有 10 个解码输出的 CMOS 十进制计数器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7967 Test Results 2013年 8月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频