PMP7919
汽车类电压稳定器的电源解决方案
PMP7919
概述
PMP7919 是两相同步升压转换器,可接受最低 5.5V 输入,并在电流为 15A 条件下颏输出 11.5V 或更高电压。其应用于不允许进行热启动从而导致某些电子负载(例如主机)重启的启动/停止车辆中的电压质量模块。当启动/停止车辆进行热启动时,铅酸电池电压可能会瞬间降至 6V(在美国)。在这种情况下,PMP7919 升压转换器将立即对该瞬变做出响应,以使其输出电压维持在规定范围内,从而防止下游电子负载关闭。当电池电压高于升压转换器的输出调节点(通常为 11.5V)时,同步升压转换器将以旁路模式运行并将高侧 FET 维持在 100%,从而节省额外的旁路 FET 和控制电路,以备使用非同步升压转换器时之需。
特性
- 最低 5.5V 输入电压符合美国汽车冷启动要求
- 当(电池)输入低于 11.5V 时具有 11.5V 稳压输出
- 当输入电压高于 11.5V 时将以旁路模式运行
- 模拟冷启动测试过程中的输出电压骤降最大为 1.17V
- 高侧同步 FET 以 100% 工作模式运行,从而节省额外的旁路 FET。
- 同步操作有助于节约能源并简化热设计。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7919 Test Results | 2013年 12月 18日 |