PMP7916
汽车类电压质量模块的电源解决方案
PMP7916
概述
PMP7916 是一款升压转换器,可用于启动/停止汽车中的电压质量模块,以调节电子负载检测到的电池电压。针对要使用现有电子组件的此类汽车,热启动期间输入到组件内的电压不得降至 6V,否则这些组件将立即关闭。在启动过程中,PMP7916 将输入电压维持在 10.5V 以上,且当电压超过 12V 时将绕过电池电压。如果在启动过程中对较低的电池电压进行升压,则 PMP7916 可支持 5 秒钟的 500W 负载。
特性
- 最低 6V 输入电压符合美国汽车冷启动要求
- 启动阶段有 12V 输出
- 当电池电压高于 12V 时,将以旁路模式运行
- 同步升压操作可提高效率并节约额外的旁路开关。
- 两相操作可减小滤波器尺寸。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | PMP7916 Test Results | 2013年 12月 18日 |