无线 LAN 卡

无线 LAN 卡

设计注意事项

WLAN 卡

WLAN 卡可与个人计算机配合使用来访问无线局域网 (WLAN),通过使用展频技术 (SST) 发送和接收数据无线电波,WLAN 可扩展或取代传统的有线计算机网络。

WLAN 拥有四个主要标准:802.11、802.11a、802.11b 和 802.11g。后 3 个标准可在同一环境下工作而不会相互干扰。802.11b 标准是主导标准,2.4HGz 频带中速率为 11-Mbps。802.11a 标准能够达到 5GHz 频带中 54-Mbps 的速率。802.11g 标准也有 54Mbps 速率,但与 802.11b 标准兼容。802.11b 技术实施数字序列展频 (DSSS) 调制。802.11a/g 实施正交频分复用 (OFDM) 调制。

核心子系统包括:

  • RF/IF 前端
    - 过滤/放大射频信号并执行 RF 至 IF 转换,从而分别为 ADC 和 DAC 生成 I 和 Q 数据。
     
  • 物理层基带处理器 (PHY)
    - 调制和解调 I 和 Q 数据,并执行载波传感、传输和接收帧。
     
  • 媒体接入控制器 (MAC)
    - 控制客户端和应用之间的通信(访问)。
     
  • 电源转换
    - 通过主机接口接通电源。


应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2008年 11月 19日 231

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 213 KB 2009年 3月 26日 307

新闻发布和著作文章

Blogs

支持与培训

其它支持资源