视频通信系统

视频通信系统的方框图 (SBD),它具有 DaVinciTM 数字媒体处理器或 OMAP35x 处理器、模拟和数字视频输入、音频 I/O、视频输出、触摸面板、以太网连接以及以太网供电。

设计注意事项

视频通信终端是用于拨打点对点电话的终端。视频通信基本上由输入视频源和连接到输出显示屏的基本部件组成。用户通过其它功能,如人机输入源(键盘、触摸板等)和以太网连接等,可以轻松控制和传输数据。数据传输通常在 IP 或 ISDN 网络中进行。基本部件由具有集成片上外设和音频/视频加速功能的嵌入式处理器组成,便于处理音频和视频编码/解码。

内核系统包括:

  • 嵌入式处理器 - 内部主机处理器可调制麦克风、扬声器、触摸板和数字信号处理器 (DSP) 之间的输入/输出数据。DSP 和相关视频加速器可对 IP/ISDN 网络的数据通信执行实时图像捕捉处理、压缩和解压缩、颜色空间变换和实时显示以及数据包优化。
  • 视频解码器 (ADC) - 数字化、解调和/或解码数字视频多路复用器的模拟视频,以供视频处理器最终使用。
  • 视频编码器/DAC - 将数字分量视频信号转换为模拟域以便显示。
  • 音频接口(语音编解码器)- 与麦克风/扬声器连接并使用编解码器来数字化音频信号。
  • 网络接口 - 使用以太网 PHY 收发器,以通过 IP/ISDN 网络传输和接收音频和视频数据包。
  • 人机界面 - 通过允许使用键盘、鼠标或触摸板操作数据,提供视频通信系统的用户控制
  • 电源管理 - 通常有两种为这些系统提供电源的方式;通过 AC 墙上电源插座或通过以太网端口进行以太网供电 (PoE)。如果使用了 PoE,可为整个电路板提供多达 12.95 W 的电源。这对于此视频终端来说足够了。

应用手册和用户指南

应用手册 (5)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2010年 10月 8日 0 查看英文版本 (Rev.B)
HTM 9 KB 2009年 10月 24日 36
HTM 8 KB 2008年 12月 3日 35
HTM 9 KB 2005年 2月 18日 51
HTM 9 KB 2004年 5月 3日 119

选择和解决方案指南

选择指南 (4)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2.83 MB 2016年 6月 21日 0
PDF 5.8 MB 2016年 6月 10日 21654
PDF 6.24 MB 2015年 7月 2日 0 下载最新的英文版本 (Rev.Q)
PDF 80 KB 2013年 1月 18日 806

产品公告和白皮书

产品公告 (2)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 245 KB 2013年 1月 22日 872
PDF 199 KB 2012年 11月 9日 199

白皮书 (3)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 284 KB 2012年 3月 29日 262
PDF 667 KB 2012年 3月 5日 930
PDF 147 KB 2008年 9月 29日 337

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

Support & community

其它支持资源