视频广播:基于 IP 的多格式转码器

德州仪器 (TI) 的视频广播:基于 IP 的多格式转码器解决方案

设计注意事项

概述:
代码转换,这一将某一视频格式转换为另一视频格式的过程,即使不被视频观众所了解,也得到了广泛使用。典型的例子是,为了进行编辑并将信息上载到网站(例如 YouTubeTM)而将视频从摄像机传输至 PC 的时候。视频数据传输时,代码转换也正在进行;例如从摄像机(AVI 格式)到 PC(用于编辑的 MPEG-2;用于存储的 MPEG-4)再到网站(H.263/H.264/Flash/等)。如果要在 PC 上观看网站上的文件,则需再次执行代码转换使其能在 RealPlayerTM 或 WindowsTM Media Player 上播放。这是到目前为止在单个 SoC 上无法完成的多格式代码转换。
基于 IP 的视频基础设施设备由于 HD 视频的出现成为当今的高性能系统。由于 HD 视频必然传输较标准视频更多的数据,因而用于对视频信号进行代码转换的处理引擎必须具备下列条件:1) 具备更高的处理能力;2) 可在多个格式之间转换;3) 能够实时操作。新型 DaVinci™ TMS320DM6467 就能做到这一点。

高性能和灵活性:
DaVinci™ TMS320DM6467 数字媒体处理器专为满足视频系统的高吞吐量、多应用要求而设计。可编程 DM6467 处理器能够提供高级别的性能来处理实时音频/视频编解码器算法。DM6467 处理器可编程以支持任何数量的音频和视频标准,并且可以根据网络配置和服务需要轻松进行更新。软件可分为在 DSP 和视频加速器上实现数学密集型信号处理功能,并在 ARM® 上实现控制操作,从而为新兴应用提供性能空间。

片上系统 (SoC) 和成本节约:
SoC 集成将 DSP 与高清晰度 (HD) 视频和影像协处理器相结合以提供 HD 视频编码和解码所需的高速计算能力,并且融合了用于用户界面、系统控制和简便编程的 ARM926 RISC 处理器。DM6467 还集成了数字视频所需的许多外部组件,包括 10/100/1000 BaseT 以太网 MAC、视频定标器、色度转换硬件、标准 PCI 总线和高速内存子系统,包括 2 级高速缓冲存储器、外部存储器和存储设备接口,以及增强型直接存储器存取 (EDMA) 控制。

加快上市时间:
除了处理器之外,DaVinci™ 技术还提供基础软件、算法和应用程序接口 (API),以简化视频系统的开发。

高功率 PoE:
借助德州仪器 (TI) 的有源器件控制器和电流模式 PWM 控制器的组合,可以轻松为要求比 IEEE 802.3af 标准指定的功率更大的系统(例如大于 13W)提供电源。

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2005年 10月 20日 251

选择和解决方案指南

选择指南 (6)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2.43 MB 2014年 11月 17日 0 下载英文版本 (Rev.AA)
PDF 2.55 MB 2013年 10月 10日 4233
PDF 1.29 MB 2011年 5月 26日 0 下载最新的英文版本 (Rev.E)
PDF 8.82 MB 2010年 7月 7日 0 下载最新的英文版本 (Rev.AA)
PDF 2.92 MB 2009年 2月 26日 0
PDF 4.55 MB 2009年 1月 13日 0

产品公告和白皮书

产品公告 (5)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 245 KB 2013年 1月 22日 1063
PDF 199 KB 2012年 11月 9日 266
PDF 426 KB 2012年 4月 11日 491
PDF 228 KB 2011年 6月 9日 464
PDF 208 KB 2011年 4月 25日 721

白皮书 (17)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 202 KB 2013年 2月 21日 951
PDF 1.09 MB 2012年 11月 12日 622
PDF 652 KB 2012年 10月 9日 283
PDF 284 KB 2012年 3月 29日 272
PDF 667 KB 2012年 3月 5日 1020
PDF 914 KB 2012年 2月 23日 364
PDF 1014 KB 2011年 5月 17日 562
PDF 552 KB 2011年 4月 25日 291
PDF 1.86 MB 2011年 4月 5日 0 下载英文版本
PDF 1.71 MB 2011年 4月 5日 0 下载英文版本 (Rev.A)
HTM 9 KB 2010年 2月 15日 201
HTM 9 KB 2010年 2月 15日 93
PDF 166 KB 2010年 1月 20日 168
PDF 583 KB 2009年 11月 4日 0 下载英文版本
PDF 150 KB 2009年 8月 28日 522
PDF 72 KB 2008年 8月 18日 3
PDF 470 KB 2007年 3月 20日 15

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

Support & community

其它支持资源