Telecom Tower:塔顶放大器 (TMA)用于提高 Telecom 天线的噪声数值的塔顶放大器系统 |
|
Telecom Tower:塔顶放大器 (TMA)用于提高 Telecom 天线的噪声数值的塔顶放大器系统 |
|
设计注意事项天线的 TMA(塔顶放大器)放大器信号降低了收发信机基站 (BTS) 的噪声数值,致使 BTS 的整体敏感度提高。TMA 包含一个低噪声放大器 (LNA) 以及一个可保护 LNA 远离大功率信号的过滤器。TMA 尽量靠近 BTS 的天线安装。TMA 通过射频滤波器隔开 RF 上行 (Rx) 和下行 (Tx) 信号。信号在上行路径中被冗余低噪声放大器放大。如果出现故障,会启动自动旁路功能并报告警报,从而始终确保系统可靠性。 TI MSP430 处理器系列是执行所有监控及整理功能的处理器的理想选择。集成的高性能模拟块为需要精确测量和监控的应用提供了较高的准确度。MSP430 具有高性能、灵活性等特点和各种外设选项,使应用可在使用较少代码和功耗的情况下以更低的成本更快地得以实施。 TI RS485 收发器提供的性能远远超过一般的 RS-485 器件。它们除了满足 TIA/EIA-485-A 标准的所有要求以外,也超出了共模电压的扩展范围,拥有高 ESD 保护、宽接收器滞后和故障安全运行等功能。此系列的器件非常适用于长线缆网络以及对于普通收发器而言环境过于苛刻的其它应用领域。 TI 拥有一整套电源解决方案,即线性稳压器、降压稳压器以及用于 TMA 的 DC/DC 转换器,它们可将 48V 电轨降至任意可为其它所有板载芯片供电的中间能级。 |
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 MB | 2016年 6月 21日 | 0 | ||||
| 5.8 MB | 2016年 6月 10日 | 21654 | ||||
| 6.24 MB | 2015年 7月 2日 | 0 | 下载最新的英文版本 (Rev.Q) |
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (MB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
| 208 KB | 2011年 4月 25日 | 667 |
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (MB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
| 1014 KB | 2011年 5月 17日 | 540 |