蜂窝系统的无线电基础设施传统架构基于完整的独立基站,通常以全室内设备实现,一边连接到空中元素(通常为一个 TX 天线加两个接收天线,以实现 RX 多样性),另一边则连接到流量网络。目前的技术和商业趋势导致了不同类型产品的开发和利用,以妥善满足现代蜂窝网络的流量和覆盖范围要求,并灵活地支持它们的长期扩展。其中的主要环节之一是远端射频单元 (RRU) 的部署,也称为远程无线电头端 (RRH)。 远端射频单元是一个独立的单元,其中仅实施射频前端功能。它通过双向链路连接到其余的基带处理部分(基带单元 - BBU)。这大大降低了运营商对站点资源及其投资的要求,同时提高了覆盖效果。此外,它还减少了馈线损耗,并支持不同射频单元的蜂窝合并,因此可用于传统技术无法解决问题的特殊情况,例如覆盖高速铁路和超长距离。
高集成度、低功耗和小尺寸是 RRU 系统的关键要求。TI 为设计 RRU 提供了完整的电路板解决方案。TI 为将 DUC、CFR 和 DPD 功能全部集成在一起的发送路径提供了单芯片解决方案。该解决方案还提供了卓越的散热能力。TI 完全集成的 PLL/VCO 和 IQ 调制器具有较高的线性度和低噪声基底。
TI 的集成方法缩减了设计的复杂性、功耗、开发时间、实施规模和 BOM 成本。该软件非常灵活,可以适应新的性能增强,也可以针对新标准进行调整
TI 的 16MSPS DAC 系列支持 LVDS 接口,具有高数据输入速率、低噪声基底和较小的尺寸。此外还有多种配置选项,使系统可以灵活选择要使用的映像、混合多达 + Fs/4 或 + Fs/8,选择输入数据格式等,使之成为设计人员的首选。TI 250MSPS ADC 系列是 14 位 ADC 中性能最佳的产品。可选输出提供了针对最低功耗下取得最佳性能的选项。
TI 为整个 RRU 设计提供兼容时钟和接口零部件,可与电路板的其余部分完美配合。以太网收发器具有优异的信号完整性性能,支持多种标准,具有灵活的数据速率。TI 的低抖动时钟同步器完全满足 RRU 设计中使用的高速数据转换器的的严格要求。该产品具有低相位噪声、超低附加抖动以及外部环路滤波器,可最大限度地提高系统灵活性。
TI 拥有一整套电源解决方案,即线性稳压器、降压稳压器以及用于 RRU 的 DC/DC 转换器,它们可将输入电轨降至任意可为所有板载芯片供电的中间能级。