Telecom Tower:远程电动倾斜装置 (RET)

用于 Telecom Tower 天线的远程电动倾斜控制器单元

设计注意事项

远程电动倾斜装置 (RET) 无需站点访问要求即可准确控制天线倾斜,其支持从基站/网络控制中心远程调节倾角,且只需一会儿的工夫便可完成。这可以及时而精确地对不断变化的网络容量需求作出响应。

该解决方案包括一根电机驱动天线(通过 RS-485 即可与 BTS 通信)和一台可控制通信并执行监控功能的微处理器。大多数 RET 系统都使用 AISG 协议(天线接口标准组),它是一个针对这些系统的控制接口的开放标准。

TI MSP430 处理器系列是执行所有监控及整理功能的处理器的理想选择。集成的高性能模拟块为需要精确测量和监控的应用提供了较高的准确度。MSP430 具有高性能、灵活性等特点和各种外设选项,使应用可在使用较少代码和功耗的情况下以更低的成本更快地得以实施。

集成步进电机驱动器解决方案具有两个 H 桥 驱动器以及可控制步进电机的微步进分度器逻辑。每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥以驱动电机绕线的 N 通道功率 MOSFET。简单的 step/方向接口可轻松连接到控制器电路。引脚支持按全步进、半步进、四分之一步进或八分之一步进模式配置电机。衰减模式和 PWM 关闭时间均可编程。内部关断功能可供过流保护、短路保护、欠电压锁定和过温保护。

TI 拥有一整套电源解决方案,即线性稳压器、降压稳压器以及用于 RET 单元的 DC/DC 转换器,它们可将电轨降至任意可为其它所有板载芯片供电的中间能级。

浪涌限制的实施可限制启动时转至电路板的浪涌电流。TI 热插拔控制器可以用于顺利地控制拉升电压和电流。

TI 的温度传感器产品能够读取温度并具有 0.0625°C 的分辨率。这些数字温度传感器拥有 −40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围,非常适合在可能会暴露在极限温度中的天线塔上工作。

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2009年 3月 2日 805

选择和解决方案指南

选择指南 (2)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2.83 MB 2016年 6月 21日 0
PDF 5.8 MB 2016年 6月 10日 21602

新闻发布和著作文章

Blogs

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

其它支持资源