电信机柜:无线电池监控

具有 TI Chipcon SoC/收发器、MSP430 微处理器、电源管理器件和接口器件的电池监控的方框图 (SBD)。

设计注意事项

申请订购推荐解决方案的样片

或单击彩色块以查看/申请订购推荐解决方案的样片。

电信机柜:无线电池监控

电信机柜通常采用铅酸电池备份机制来为服务器和信号塔提供恒定的 -48V 电源。此电池备份由 24 节 2V 电池组成,它们存放在电信机柜中。对这些 2V 电池进行远程监控是一项单调且代价高昂的任务。因此,掌握有关故障的准确信息对于正确诊断和排除该故障至关重要。

德州仪器 (TI) 提供了用于解决此问题的无线解决方案。当今全球使用的有线解决方案存在某些劣势。连接不匹配和额外的实施成本使得该解决方案毫无吸引力。TI 不断扩充的 Chipcon SoC/收发器MSP430 微处理器产品系列处于领先地位,可以帮助客户有效且高效地解决该问题。

TI 的 SimpliciTI(免版税的射频协议)是此类应用的理想选择,它可以在闪存容量大于 8k 的 Chipcon 器件上平稳运行。Chipcon CC2510 SoC 附带有在单芯片上集成的 12 位 ADC、8051 内核和射频收发器。MSP430 微处理器可以为此类远程监控系统提供业界最佳的待机电流和准确的电池备份量。电信机柜中的中央聚合器会定期收集每节 2V 电池(总共 24 节)的运行状态信息,这些信息随后会通过 GSM/GPRS 传输到中央交换机以进行远程监控和诊断。

应用手册和用户指南

应用手册 (3)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2011年 10月 12日 901
HTM 8 KB 2009年 9月 22日 205
HTM 8 KB 2008年 4月 4日 3232

选择和解决方案指南

选择指南 (3)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2.83 MB 2016年 6月 21日 0
PDF 5.8 MB 2016年 6月 10日 21990
PDF 1.26 MB 2010年 3月 30日 255

新闻发布和著作文章

Blogs

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

其它支持资源