电信机柜:电源监控单元 (PMU)

用于电信机柜的电源监控单元

设计注意事项

电信机柜通常采用多种电源供电,包括 - AC/DC 线电源、VRLA 电池电源和柴油发动机。该拓扑可在发生故障时提供容错和冗余。由于可再生能源日益受到关注,太阳能和风能供电的电信机柜正逐渐成为热门应用。

复杂的电源设计要求精确监控和任意故障汇报。这样使得电源监控板成为电信机柜单元不可或缺的一部分。TI 丰富的模拟、数字和无线产品提供全面的一站式解决方案以解决该问题。

TI 的全包容性电源管理系列产品可满足各种隔离和非隔离电源解决方案。由电源模块接收的 -48V 电压将被反馈至隔离式 DC/DC 模块,该隔离式 DC/DC 模块可将 -48V 电压转换为中间电压。通常采用有源钳位正向、半桥和全桥等电源拓扑。设计通常包含 PWM 控制器。特定拓扑和 MOSFET 驱动器是 PWM 控制器的发展趋势。某些 PWM 控制器可能集成了 MOSFET 驱动器。此外 TI 还提供现成的隔离式插入电源模块供设计人员购买和使用。降压转换器和线性稳压器可以帮助将电压降低至操作 PMU 板上其它器件所需的任意中间轨。这些部件效率高且输入 - 输出电压范围广泛。

浪涌限制的实施可限制启动时转至电路板的电流。TI 的集成热插拔电源控制器适用于额定 -48V 系统。这些器件提供负载电流转换率控制和峰值幅度限制。大多数热插拔控制器均具有数字接口以实现精确的编程和监控,同时具有电源状态良好/故障输出。

TI MSP430 处理器系列是执行所有监控及整理功能的处理器的理想选择。集成的高性能模拟块为需要精确测量和监控的应用提供了较高的准确度。MSP430 具有高性能、灵活性等特点和各种外设选项,使应用可在使用最少代码和功耗的情况下以更低的成本更快地得以实施。新的 Stellaris 系列 ARM9 和 ARM CortexA8 控制器可用作外设控制器以提供以太网、CAN 和 USB 连接。可通过 PMU 系统中的中央聚合器无线接收从 VRLA 电池提取的电池电压数据。TI 的 Chipcon LPRF SoC 非常适用于该应用。

TI 还为本系统中集成的 AC 和 DC 电能表提供系统级解决方案。

应用手册和用户指南

应用手册 (3)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2009年 9月 22日 188
HTM 8 KB 2008年 4月 4日 3138
HTM 8 KB 2007年 10月 22日 92

新闻发布和著作文章

Blogs

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

其它支持资源