电信机柜:电源分配单元 (PDU)

用于塔顶放大器的电源分配单元

设计注意事项

电信机柜中的电源分配单元 (PDU) 通过 RF 馈送器和偏置器件为多达六个塔顶放大器 (TMA) 提供电源。PDU 执行电压调节以确保以更高的功效向 TMA 提供清晰稳定的电源。它还监控电流,对 TMA 的每个输出提供故障检测,并通过接口向远程报警指示器发送警报报告。

功率密度是开发 PDU 的关键设计注意事项。小封装尺寸对于设计机架安装 1U 电信标准的设备来说至关重要。设计人员可以购买现成的 TI 插入式电源模块,轻松解决这一问题。这些模块具有高效率的特点,能以较小的外形尺寸,提供较高的W/IN^2

PDU 的输出电压为 12V 或 24V,取决于其供电的 TMA。TI 的 SEPIC 转换器可用来调节隔离 DC/DC 模块的 12V 输出电压,或逐步提高到 24V 以便为 24V 系统供电。这种使一个零件可以用于两种电压的灵活输出电压非常宝贵,使得 TI SEPIC 转换器深受设计人员的欢迎。

浪涌限制的实施可限制启动时转至电路板的电流。TI 的集成热插拔电源控制器适用于额定 -48V 系统。这些器件提供负载电流转换率控制和峰值幅度限制。大多数热插拔控制器均具有数字接口以实现精确的编程和监控,同时具有电源状态良好/故障输出。

PDU 智能的核心来自监控整个系统以及警报接口的处理器。TI MSP430 处理器系列是执行所有监控及整理功能的处理器的理想选择。集成的高性能模拟块为需要精确测量和监控的应用提供了较高的准确度。MSP430 具有高性能、灵活性等特点和各种外设选项,使应用可在使用最少代码和功耗的情况下以更低的成本更快地得以实施。基于 MSP430 的解决方案的整个静态电流也很低,使得整个解决方案真正环保。

TI 的电流监视器产品可确保在广泛温度范围内的优异性能,在电源反向时无需额外的保护组件。

TI 的温度传感器产品能够读取温度并具有 0.0625°C 的分辨率。这些数字温度传感器拥有 −40°C 至 +125°C 的宽工作温度范围,非常适合工作于暴露在极端温度条件下的天线塔上。。

新闻发布和著作文章

著作文章

Blogs

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

其它支持资源