电信机柜:滤波器单元

设计注意事项

电信基站滤波器单元用于过滤、发送射频域中的信号,为 LNA、TMA 供电并实施主要参数测量

滤波器单元包含用于过滤、组合发送和/或接收射频域中的信号的滤波器、同向双工器、双工器和组合器。

该单元除了执行测量并监控 VSWR、温度等主要参数以外,还能为 LNA、TMA 和天线发电。

OMAP-L1x 应用处理器包含 ARM9 和 ARM9-plus-DSP 架构,提供用于联网的各种外设,并运行 Linux 或 DSP/BIOS?实时内核以实现操作系统灵活性。对于主机控制,OMAP-L1x 产品系列还与新的 TMS320C674x DSP 系列中的各种器件引脚对引脚兼容。功耗范围从 8mW(待机模式)至 400mW(总功耗)。

AM1x Sitara™ ARM9 微处理器提供一组代码兼容器件,这些器件支持多个行业专用外设以及适用于嵌入式工业、医疗和消费类设计的接口。AM1x MPU 集成了serial ATA、通用并行端口和 TI 独特的 Programmable Real-time Unit 等常见接口。AM1x 器件与 TI OMAP-L1x 处理器引脚至引脚兼容,允许开发者升级到 OMAP-L1x 以集成实时数据、视频和音频处理功能。

耦合了处理器计算功能的 TI 高性能 ADC 解决方案可精密测量 VSWR。这些 10/12 位转换器拥有出色的高线性动态范围,且运行功耗极低。

TI 拥有一整套电源解决方案,即线性稳压器、降压稳压器以及用于 FU 的 DC/DC 转换器,它们可将 48V 电轨降至任意可为其它所有板载芯片供电的中间能级。

浪涌限制的实施可限制启动时转至电路板的浪涌电流。TPS2490 可以用于顺利地控制拉升电压和电流。

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (4)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2015年 5月 18日 371
HTM 8 KB 2009年 3月 2日 681
HTM 8 KB 2000年 10月 2日 147
HTM 8 KB 2000年 10月 2日 64

选择和解决方案指南

选择指南 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 5.8 MB 2016年 6月 10日 18213

解决方案指南 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1.51 MB 2008年 8月 7日 0

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

其它支持资源

新闻发布和著作文章

Blogs