特殊功能模块

可编程逻辑控制器 (PLC)、DCS 和 PAC:特殊功能模块(通信、编码器等)

设计注意事项

特殊功能模块可节省 PLC 计算功率,并在无法通过标准 I/O 模块处理数据的情况下缩短开发阶段。此类模块还可用于升级 PLC 模块,以使其能够处理无线通信标准(如蓝牙低耗能、Wireless Hart 或 NFC)和有线通信(如 EtherNet/IP、Profibus、Ethercat、SERCOS III 或 IO-Link)。德州仪器 (TI) 的特殊功能模块设计旨在帮助客户更快地定义其解决方案,并缩短其开发阶段。此类设计可用于需要快速测量和精确计时的统计应用,或者具有较小或非标准输出信号(这些输出信号需要进行预处理,然后才能通过有线或无线方式发送到传感器或 PLC)的编码器信号处理或通用传感应用。

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 189 KB 2016年 5月 9日 0

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面