固态硬盘 (SSD) - 企业级

固态硬盘 (SSD):德州仪器的企业解决方案

设计注意事项

固态硬盘 (SSD) 企业级解决方案已开始面向企业服务器和笔记本电脑市场,正在取代传统的硬盘驱动器。与其机械前身相比,SSD 具有更高的读取/写入性能、更高可靠性和更低功耗。企业级 SSD 解决方案的关键性能矢量包括:写入寿命/性能、错误/故障发生率和数据安全性。设计难题包括减小尺寸和降低散热量。

供电效率和热量:

热量和耐热性是为 SSD 企业级解决方案选择器件时的主要考虑因素,尤其需要考虑到驱动器会用于自身功率耗散较大的 RAID/笔记本电脑。典型的企业级 SSD 正常运行可能会消耗 2-4 安培的电流。不过,不同于硬盘驱动器的功率需求会随着容量增加而逐渐增加,SSD 的功耗则会随着内存增加而呈线性增长。

更低的噪声和更高效的电源不仅能通过减少环境热量来延长企业级 SSD 的寿命,还可以为闪存和 NAND 存储器单元提供更稳定的电压轨以便减少重写错误的次数。由于驱动器在大部分时间可能处于待机模式,选择在满载和轻载时拥有良好效率的解决方案至关重要。TI 推荐的功率解决方案可快速提高功率并保持稳定,并且不会超出稳定电压。这可确保 SSD 企业级驱动器以更短的时间从待机状态唤醒、接受数据和恢复待机状态。

接口:

企业级 SSD 解决方案通常具备三种不同接口。SAS(串行连接 SCSI)和 SATA 是两种常见接口,并且功能类似。如前所述,SATA 共推出三代,最大传输速率分别为 1.5、3 和 6Gb/s。SAS 连接器同样共推出三代,最大传输速率稍有增加,分别为 3、6 和 12Gb/s。相应类别的 PCIe 的传输速率高达 2、4、8 和 16Gb/s。

View more

技术文章

产品公告和白皮书

产品公告 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 690 KB 2013年 5月 29日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面