伺服驱动器电源模块

CNC 驱动器

设计注意事项

伺服驱动器主电源可将高电压交流输入(110V 到 690V)或直流链路电压转换为单个隔离式 24V直流中间输出或多个隔离式输出,用于为伺服驱动器系统供电。高效率、出色的负载调整、输出电压纹波、外形及过流和过压保护都是重要的设计标准。伺服驱动器主电源还需要满足 IEC 61800-5 的余隙、爬电和隔离电压要求,以及 IEC61800-3 的 EMC 抗扰性要求。TI 的参考设计和解决方案可帮助解决这些难题并加快开发。

  • 高效率电源解决方案,适用于准谐振反激式和 Fly-Buck 等各种拓扑
  • EMI(传导和辐射发射)较低的电源解决方案
  • 旨在满足 IEC 61800-5 隔离要求的电源解决方案
View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (4)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 130 KB 2019年 7月 29日
PDF 1.07 MB 2017年 6月 20日
PDF 7.08 MB 2015年 7月 6日
PDF 115 KB 2015年 3月 12日

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面