伺服驱动器位置反馈

编码器/解析器

设计注意事项

对于伺服驱动器的精密定位、快速的瞬态性能和可靠性而言,精准稳定的转子位置反馈非常重要。使用的典型工业传感器是编码器和旋转变压器。伺服驱动器位置反馈接口连接到位置传感器。根据传感器类型,接口可以是模拟或数字接口,并且需要设计为实现具有高 EMC 抗扰性且精准稳定的高速和低延迟数据传输。接口通常需要能够支持多个编码器协议及可配置输出电压,从而无需使用不同类型的位置反馈传感器。TI 伺服驱动器位置反馈的参考设计和解决方案有助于解决这些系统设计难题。

  • 适用于增量和绝对编码器的高数据速率、低延迟和稳定的接口解决方案,例如 EnDat2.2、BiSS 和 HIPERFACE DSL
  • 用于精密旋转变压器和 Sin/Cos 编码器测量的高性能模拟和高度集成的解决方案
  • 具有位置反馈系统保护功能的高效和低噪声电源解决方案
  • 有助于满足和超越 IEC61800-3 EMC 抗扰性的稳定的工业接口解决方案
View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (6)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 130 KB 2019年 7月 29日
PDF 225 KB 2017年 10月 16日
PDF 1.28 MB 2017年 8月 29日
PDF 1.07 MB 2017年 6月 20日
PDF 784 KB 2016年 11月 11日
PDF 286 KB 2016年 2月 11日

产品公告和白皮书

白皮书 (3)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1.28 MB 2019年 11月 21日
PDF 1.96 MB 2016年 9月 12日
PDF 881 KB 2016年 6月 15日

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面