通信模块

有线和无线插件/模块集成电路和参考设计

设计注意事项

有线通信模块用于在各种 I/O 卡和最终用户之间传输传感器数据和控制信号。为了使用户接口不受外部干扰的影响以及隔离各种接地,这些模块被进行了隔离。TI 用于有线通信模块的参考设计和 IC 实现了:

  • 串行接口:支持 RS232、RS484、RS422、CAN/PROFIBUS 等常见接口。
  • 高速接口:以太网 PHY/MACPHY、USB 控制器和收发器
  • ESD 保护:选项包括符合 IEC 61000-4-2(接触)和 IEC 61000-4-2(高达 +/-30KV 的气隙电压)要求的低电容、高速 ESD 保护二极管
  • 通信扩展器:如用于扩展串行端口(包括 RS232/RS485)的双、四、八端口扩展器
  • 数字隔离器:具有基础型或增强型隔离的高速 2 线、4 线接口,具有灵活配置的低功耗以及高度的 EMC 抗扰性和可选的默认输出

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1.02 MB 2018年 4月 17日 0

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面