铁路运输 - 逆变器和电源

铁路运输和信号传输 - 逆变器

设计注意事项

典型的铁路电力转换系统包括交流/直流整流器、直流/交流逆变器和直流/直流转换器。两项关键性能测量是功率容量和效率。典型的电机控制功能包括驱动 IGBT/相关功率级、精确地感应电机转速/位置以及安全地驱动系统,以避免逆变器出现任何故障。

  • 辅助电源解决方案可在轻载 (~10%) 下提供高效率,并提供非常低的待机功耗
  • 通过 LLC 谐振直流/直流、相移全桥直流/直流和 ZVS PWM 直流/直流(使用模拟和数字实现)等软开关技术实现高效率
  • 使用 GaN 电源块、Dualcool(TM) MOSFET 和 FET 电源块(具有低栅极电极和低 RDS(ON))实现高功率密度
  • 满足 EMC、EMI 和电气安全要求的解决方案

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

其它支持资源

新闻发布和著作文章

Blogs