铁路运输 - 显示屏

铁路运输和信号传输 - 显示器

设计注意事项

显示屏可以用作复杂系统的操作员界面。显示面板为众多功能提供了一个符合人体工程学的控制界面,同时提供了优化的系统状态概述。TI 解决方案可帮助客户实现具有卓越视频处理和图形性能的 HMI,同时还具有运行 Profibus®、Profinet®、EtherCAT® 或 Ethernet I/P 等工业以太网的处理能力。

  • 典型的视频接口为红、绿、蓝 (RGB) 并行、OLDI 或 HDMI 以及 I2C、SPI 或 GPIO 等控件
  • 背光驱动器通常需要升压,并且通常会关断汽车电池
  • 将时钟和数据线路转换为低电压差动信号 (LVDS) 有助于降低 EMI
  • 温度感测用于确保背光 LED 不会使温度超出指定的面板额定值

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

其它支持资源

新闻发布和著作文章

Blogs