专用分支交换机 (PBX)使用 TI C6000 处理器、电源控制和监控系统的专用分支交换机 (PBX) 的方框图 (SBD) |
|
专用分支交换机 (PBX)使用 TI C6000 处理器、电源控制和监控系统的专用分支交换机 (PBX) 的方框图 (SBD) |
|
设计注意事项专用分支交换机 (PBX) 是一款企业语音通信系统,可在商务站点上相互连接商务电话,并与公共交换电话网络 (PSTN) 相连。PBX 开关呼叫并聚合和分配通过中继接口传入传出 PSTN 的呼叫。未来的 IP 通信系统可将 PBX 电话系统、音频/视频会议桥接器、数据协同和 IM 服务器无缝集成到一个平台中。随着 IP 网络部署的持续发展,消费者正在以经济高效的方式寻求其它特性、灵活性和扩展性。 高性能 TMS320C6000?DSP 平台为定点/浮点 DSP 提供业界最高性能和价值。其处理 (MMAC/$) 和低功耗 (MMAC/mW) 功能非常适合于通信应用。该定点平台具有各种高性能和经济高效的选项,可解决大多数成本敏感型应用所面临的大部分任务关键型设计挑战。 OMAP-L1x 应用处理器包含 ARM9 和 ARM9-plus-DSP 架构,提供用于联网的各种外设,并运行 Linux 或 DSP/BIOS?实时内核以实现操作系统灵活性。对于主机控制,OMAP-L1x 产品系列还与新的 TMS320C674x DSP 系列中的各种器件引脚对引脚兼容。功耗范围从 8mW(待机模式)至 400mW(总功耗)。 浪涌限制的实施可限制启动时转至电路板的浪涌电流。TPS2391 可以用于顺利地控制拉升电压和电流。功率隔离 DC/DC 转换具有中继器电路板,通常可馈给 -48V 电信电压。随后两个选项可能生成中间轨:已有的电源模块(如 PTEA404120)或使用隔离 DC/DC 控制器(如 UCC2897A)的离散方法。非隔离 DC/DC 转换支持 FPGA 和处理器电源。可在此处找到参考设计。TPS54620 提供成本和尺寸优化的解决方案,即具有集成 FET 的 DC/DC 转换器,通过此器件,可进行最紧凑的 6A 设计。 TPS23841 提供对标准 48V、15W(13W 负载)以及高达 25W 的高功率 PoE 的可靠 PSE 支持。内核 PSE 控制器可对连接到以太网电缆的所有设备进行检测、分类并为其供电(PD 检测算法),而相关微处理器则控制和监控 PoE 端口及电源部件。 CMOS 数千兆位级 GbE 收发器系列为高速双向点对点数据传输系统提供了卓越性能。它们具有更小的尺寸和更低的功耗,可实现更高的端口密度。它们可与主要 ASIC/MAC/FPGA 供应商的产品实现成熟可靠的互操作性。这些 GbE 收发器可提供出色的信号完整性,无需外部滤波电容器。某些器件含有内置可测试性功能。 时钟解决方案提供了具有来自低成本晶振/振荡器少于 1 ps rms 抖动的高性能差动或单端时钟。这些解决方案易于配置并且可通过控制引脚进行编程。它们采用较小的 QFN 封装,在工业温度范围内工作。 应用手册和用户指南应用手册 (6)
|
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (MB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 KB | 2011年 6月 9日 | 379 | ||||
| 97 KB | 2009年 6月 15日 | 76 |
| 标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (MB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 KB | 2012年 3月 29日 | 262 | ||||
| 1.86 MB | 2011年 4月 5日 | 0 | 下载英文版本 | |||
| 1.71 MB | 2011年 4月 5日 | 0 | 下载英文版本 (Rev.A) | |||
| HTM | 8 KB | 2009年 6月 24日 | 328 |