Telecom DC/DC Module

使用 TI 模拟控制器、高性能器件和收发器的电信 DC/DC 模块的方框图 (SBD)。

设计注意事项

目前,电信 DC/DC 电源开发者面临的挑战包括实现高效率、高度集成(缩小物理解决方案的尺寸)、低系统成本以及易于开发。有源钳位正向、半桥和全桥等电源拓扑在当今的设计中广泛用于解决这些需求。电信 DC/DC 电源通常将 -48V 转换为某些中间电压。设计通常包含 PWM 控制器,它正朝着特定拓扑和 MOSFET 驱动器的方向发展。某些 PWM 控制器可能集成了 MOSFET 驱动器。

电信 DC/DC 市场通常由砖型大小(全砖型、半砖型、四分之一砖型、八分之一砖型或十六分之一砖型)决定。八分之一砖型和十六分之一砖型的出现导致了半桥接转换器的新市场需求,因为这些封装的功率级比半桥拓扑的功率级更为适用。随着物理尺寸缩小和功率密度提高,还有越来越多的功能需要从系统级添加至 DC/DC 转换器。这些功能包括预偏置启动、跟踪、控制启动以及控制断电功能。TI 的 PWM 控制器可针对以上各个要求提供全面的控制功能。

电源的核心是控制器,它能够以初级侧或二次侧接地为参考。两种配置均可使用一种方案,其中控制器的偏置电源最初源自启动电路;在对变压器执行更加高效的辅助绕线之前,一旦达到稳定工作状态立即进行接管。二次侧控制器的问题在于在上电时偏置电源必须来自初级侧(具有错误接地)。可以通过使用单独的隔离式偏置电源转换器供应控制器所需的电流来克服此问题。此单独电源可在各种条件下保证正常启动。

初级侧和二次侧控制各有其优缺点。在初级侧控制中,反馈信号必须通过隔离从二次侧传送到初级侧。此反馈将遇到相位延迟,这将影响控制环路带宽,并最终阻碍转换器的响应。许多转换器都将 FET 用于同步整流,并且它们需要妥当管理的栅极驱动。因此,二次侧控制的优势在于其可直接驱动这些同步整流器,实现比初级侧控制更快的响应和更高的性能。初级侧控制的优势在于许多设计者对其都很熟悉,并且相对简单。

德州仪器 (TI)的 MOSFET 驱动器产品系列兼有初级侧驱动器和同步整流器驱动器。建议将 UCC2720x 系列用作 120V 初级侧 MOSFET 驱动器。对于要求更高效率和密度的应用,建议采用同步整流以提高电源子系统的二次侧电路的效率。建议将 TPS2822x 驱动器系列用于同步整流。

TI 的集成热插拔电源控制器适用于额定 -48V 系统。这些器件提供负载电流转换率控制和峰值幅度限制。大多数热插拔控制器均具有数字接口以实现精确的编程和监控,同时具有电源状态良好/故障输出。

其它高性能模拟部件还可提供重要的系统功能和特性,例如传感器反馈、隔离、通信收发器。

应用手册和用户指南

应用手册 (5)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2011年 4月 13日 426
HTM 8 KB 2009年 4月 9日 399
HTM 8 KB 2008年 5月 1日 233
HTM 8 KB 2001年 10月 4日 555
HTM 8 KB 1999年 9月 5日 1572

新闻发布和著作文章

Blogs

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

其它支持资源