以太网电源 (PoE)

以太网电源 (PoE)

设计注意事项

以太网供电 (PoE)

设计因素

输电与数据传输二合一的概念与普通老式电话业务一样旧,但以太网线路供电的正式标准就要新得多。尽管原始以太网供电 (PoE) 规范已于 2005 年批准,但 IEEE 在 2009 年夏天认可了一项取代标准—IEEE 802.3at。这两种标准都指定了通过以太网线路接收电源的器件(称为“有源器件”(PD))的行为,以及将电源输入到线路上(用于称为“电源设备”(PSE) 的设备上)的方法。

有源器件 (PD)

有源器件通常具有前端 IC,以从以太网线路上取电,然后将其安全地传递至系统的其余部分。这些 PD 前端一定要足够强大,在确保电流以受控方式拉升到 PD 的同时能经受住 100V 的电涌。多数 PD 前端(如 TPS23753A)采用 DC/DC 转换器将 PoE 电压降至合适的电压。802.3at 类型 I PD(符合原始 802.3af 标准,并具有一些更新)确保具有 12.95W 的功率,而 802.3at 应用则允许高达 25.5W 的功率。

电源设备 (PSE)

PSE 通常位于以太网交换机(“端跨”)或以太网交换机和 PD(“中跨”)之间的器件中。在这两种情况下,都需要为线路通电才能使用 PD。PSE 负责查询 PD 和传统客户端,确保应用电源以及提取的电源不会超过所允许的电源。所有 PSE 均对 PD 的初始电源应用执行某些级别的硬件认证,而较新的 802.3at PSE 可查询额外的通信硬件层或软件层,以向 PD 提供超过 12.95W 的功率。

TPS23754/6 包含一个高功率 PD 前端和一个能够实现高效、隔离式降压转换拓扑的 DC/DC 转换器。TPS23754 完全符合 802.3at 标准,并具有用于二次侧有源钳位整流的附加闸极驱动器,它是高功率 PoE 应用的理想选择。

有关更多信息,请访问 www.ti.com/poe

应用手册和用户指南

应用手册 (4)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2013年 1月 10日 989
HTM 8 KB 2009年 2月 9日 932
HTM 8 KB 2008年 9月 10日 410
HTM 8 KB 2008年 3月 27日 656

Support & community

其它支持资源