供电模块

继电器电源模块集成电路和参考设计

设计注意事项

我们的集成电路和参考设计可创建能够产生干净的隔离式直流电源输出的高效电源,同时满足 EMI/EMC 要求并针对故障情况提供保护,从而帮助您保护电网资产。

用于保护继电器的隔离式电源模块通常需要:

  • 在宽输入范围(直流为 24-250V,交流为 88-276V)下工作
  • 针对多个电源轨(24V、12V、5V)实现高效率
  • 按照 IEC61000-4-11/IEC61000-4-29 标准在突降和中断期间提供输出
  • 低输出纹波和低 EMI
View more

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面