带有 TI 视频放大器、数据转换器、电源管理和接口器件的光纤多路复用器/光传输系统视频的方框图 (SBD)。
在数字化过程中,高清晰度视频和音频每秒钟通常会产生较大的数据量。视频和音频之间的实时传输和同步通常会使高速数据网络处于高负载状态 – 因而,许多应用都需要采用光纤视频。
使用彩色视频基带系统 (CVBS) 的闭路电视 (CCTV) 视频信号将首先通过采样和模数转换被数字化。多通道数字音频/视频信号将通过数字多路复用技术转换成高速位流,这通常由 FPGA 来进行处理。下列串行 (SerDes) 和光纤模块可以用作电网和光纤网络之间的接口器件。当今大多数主流设备都采用 10 位或 8 位分辨率的数据转换器,其对应的采样频率大约为 20MHz。一般而言,当加权信噪比大于 65dB、差动增益小于 1% 并且差动相位小于 1 ? 时,可实现最佳系统性能。
典型的内核子系统包括:
信号完整性和低失真对确保长距离的高质量视频信号传输至关重要,德州仪器 (TI) 为此应用提供了各种广泛的高性能模拟和数字产品。
TI 所有终端设备