光纤网络:EPON

具有 TI 电源管理和接口器件的以太网无源光纤网络 (EPON) 卡的方框图 (SBD)。

设计注意事项

第一英里以太网 (EFM, Ethernet in the First Mile) 也称为 IEEE 802.3ah,是 IEEE 802.3 中定义的一组协议,用于定义接入网络中的以太网,即第一英里或最后一英里。

在广域网、城域网和局域网已经标准化后,EFM 允许全球范围内的持续标准以太网网络,从而消除了接入网络中的非本地传输,如 ATM 上的以太网。EFM 定义以太网如何通过点对多点 (P2MP) 光纤传输。这些新接口统称为以太网无源光纤网络 (EPON)

典型内核子系统包括:

  • 串行器/解串器 (SerDes):用于高速全双工点对点数据传输。
  • 时钟:为系统提供低抖动时钟信号。
  • 交叉点交换器:用于高速网络路由、回路和冗余。
  • 电源转换:从主机接口为系统提供电源。
  • 媒体接入控制器 (MAC):专为服务于商业用户和住宅用户的接入网络而设计。

TI SerDes 器件适用于 EPON/GEPON 应用。 TLK1221 千兆以太网收发器用于高速全双工点对点数据传输。此器件以 IEEE 802.3 千兆以太网规范指定的 10 位接口规范的定时要求为基础。TLK1221 支持从 0.6Gbps 至 1.3Gbps 的数据速率。

TLK2541 属于数千兆位收发器的 WizardLink 收发器系列,专用于高速双向点对点数据传输系统。TLK2541 支持从 1Gbps 至 1.3Gbps 或 2 至 2.6Gbps 的有效串行接口速度,提供超过 2Gbps 的数据带宽。

这些器件的主要应用是为 50W 受控阻抗媒体上的点对点基带数据传输提供构建块。传输媒体可以是印制电路板线迹、铜线缆或光纤媒体。数据传输的最终速率和距离取决于媒体的衰减特性和环境的噪声耦合。

应用手册和用户指南

应用手册 (7)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2017年 8月 8日 3454
HTM 8 KB 2009年 2月 18日 124
HTM 8 KB 2009年 2月 18日 209
HTM 8 KB 2006年 4月 20日 232
PDF 253 KB 2005年 3月 11日 151
HTM 8 KB 2005年 2月 7日 211
HTM 9 KB 2002年 12月 17日 432

选择和解决方案指南

选择指南 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 24 KB 2008年 1月 21日 362

产品公告和白皮书

产品公告 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 320 KB 2012年 8月 21日 351

新闻发布和著作文章

Blogs

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

其它支持资源