光线路卡

光线路卡

设计注意事项

新页面 1

光线路卡

概述:

光线路卡是复合光管的一个支流,在此客户端 NE 通过光纤对以固定波长输入,数据被编码/解码,以及通过光纤对在特定 ITU 网格波长上输出。

内核子系统包括:

  • SR/IR MSA
    - 短距离/中等距离多源协议模块是一个包括 CDR/SERDES 的集成子系统。提供模拟和数字信号以及 I2C 总线用于监视、定点、控制信号和警报。
     
  • FEC
    - 正向纠错是双向处理路径,用于 SONET 横跨其 NE 终端。先进的设备包括一个速率改变 PLL 和 VCO。
     
  • LR/ULR MSA
    - 长距离/超长距离模块是连接到复合管的光接口。内部结构类似于 SR/IR 模块。
     
  • 处理器
    - 读/写 SONET 标题并控制 FEC 芯片的安装和操作,通过 B/P 处理 MSA 控制/监视功能和 I/F 到机架控制器。
     
  • 电源
    - 热插拔控制器提供浪涌电流限制,DC-DC 转换器提供系统电源作为多路输出转换器或负载点转换器
     

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 583 KB 2009年 11月 4日 0 下载英文版本

Support & community

其它支持资源