网络投影仪前端

网络投影仪前端的方框图 (SBD),它采用 TI 的处理器、电源管理部件、有线和无线连接接口解决方案

设计注意事项

网络投影仪/显示屏的新兴趋势预示着将向无缝使用方案过渡,其中投影仪和显示屏将成为 IP 网络的一部分,适用于所有 PC 、电话和网络设备。这些显示屏和投影仪不再彼此孤立,可下载并显示来自任何位置(网络、PC、笔记本电脑、网络笔记本和智能电话)的内容,支持有线和无线连接。

内核子系统组件:

处理器 - DM6446、DM365 和 OMAP3530 特别适合网络投影仪。DM6446 和 DM365 采用频率为 300MHz 的 ARM9,并且具有该应用领域的所有片上集成外设。USB、EMAC 和集成视频端口系统 (VPSS) 具有 OSD、定标器和 RGB888 外设,提供了经济高效的解决方案。OMAP3530 拥有功能更强大的应用处理器 Cortex A8,该处理器以 600MHz 的速度运行并且需要外部 EMAC 和 PHY。DM6446 和 OMAP3530 均具有可编程数字信号处理器 (DSP),使您能够根据自己的需要实现产品差异化。

TI 处理器非常适合于网络投影仪应用,并包括具有通用软件架构的可升级解决方案,可实现入门级和高级特色产品。

处理器使用的选择取决于多个因素:

  • 所需的全部 ARM 性能
  • 有线或无线网络访问
  • 需要通用可编程 DSP 的灵活性,使用 Microsoft Pictor 编解码器或视频分析等功能来实现产品差异性
  • 需要 2D/3D 图形支持
  • 低成本,其中仅需视频编解码器处理
  • 要求视频端口和显示子系统功能(集成 DAC、RGB888、屏幕显示、定标器支持等)
  • 系统注意事项,例如需要集成 USB PHY、3.3 或 1.8 V I/O 等

电源管理单元 - 高度集成的电源管理单元 (PMU),支持应用处理器的电源和外设要求。该 IC 包含电源管理、音频编解码器、USB 高速收发器、USB 充电器、LED 驱动器、ADC、实时时钟和嵌入式电源控制。

产品公告和白皮书

白皮书 (3)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 100 KB 2013年 4月 8日 493
PDF 147 KB 2008年 9月 29日 290
PDF 259 KB 2008年 2月 19日 305

新闻发布和著作文章

Blogs

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

支持与培训

其它支持资源