媒体接口 - USB 充电

媒体接口

设计注意事项

汽车行业正在不断适应个人电子产品市场的快节奏影响。TI 可提供适用于使用媒体接口将外部或内部媒体连接到汽车的信息娱乐系统的创新型参考设计和辅助 IC,从而简化设计周期并缩短上市时间。

USB 充电包括解决充电和数据传输以满足 USB-IF 标准的任何端口,包括(但不限于)BC1.2、USB Type-C™ 和用于电源的 USB 电力输送 (PD) 和用于数据的 USB 2.0、USB 3.0 (SuperSpeed) 以及 USB 3.1 (SuperSpeed+)。

TI 提供满足多种客户需求的解决方案:

  • 无源媒体端口与业界领先且支持互联车辆生态系统的智能手机接口兼容,有时称为 USB 主机翻转或 USB On-The-Go (OTG)
  • USB Type-C 和传统 BC1.2 端口支持充电和数据功能
  • 在汽车环境中保持通过多种电缆长度的信号完整性,以符合 USB 2.0 和 USB 3.0 标准
  • 电缆补偿解决了长电缆长度出现的压降
  • 利用 USB 电力输送 (PD) 的器件

选择和解决方案指南

选择指南 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 403 KB 2017年 10月 17日 1627

新闻发布和著作文章

著作文章

Blogs

支持与培训

其它支持资源