灯泡和灯管

德州仪器 (TI) 的 LED 灯泡更换和改良解决方案

设计注意事项

LED 灯正在取代荧光灯和 HID 灯,因为它们降低了功耗和维护成本。我们的集成电路和参考设计可帮助您设计更加高效的 LED 灯泡和灯管。

LED 灯泡和灯管设计需要:

  • 镇流功能,以维持一致的 LED 照明效果
  • 具有调光支持的 RGB 和白色 LED 驱动器解决方案
  • 用于进行遥控的 4GHz 和低于 1GHz 无线连接
  • 用于测量运动和光传感器的毫微功耗传感和模拟信号链
View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 618 KB 2008年 10月 22日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 423 KB 2016年 6月 12日 下载英文版本

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面