HVAC 传感器变送器(温度、压力和湿度)

HVAC 传感器发送器 (4-20mA)

设计注意事项

我们的集成电路和参考设计可帮助用户设计 HVAC 传感器变送器,该变送器可以监控温度和压力,并将其发送给系统控制器。

HVAC 传感器变送器需要:

  • 符合 IEC61000-4 要求的 4-20 mA 电流回路发送器
  • 用于 RTD、热电偶和电桥传感器输入的纳米级电源模拟前端参考设计
View more

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面