一体式家庭影院 (HTiB)

德州仪器 (TI) 的“音频子系统:一体式家庭影院 (HTiB)”解决方案

设计注意事项

**PCM9211 可用作 ADC 和音频收发器

核心子系统包括:

数字输入 D 类扬声器放大器

各通道输出功率

  • 确定系统中的扬声器数量后,请指定各通道的输出功率。
  • 最大功率主要由电源(输出电压和电流)和扬声器阻抗决定。
  • D 类放大器的效率一般在 80% 到 90% 之间,比起 AB 类放大器要求,降低了对电源设计的需求。
  • 最大输入信号电平决定了要达到所需的输出功率需要的功率放大器增益。
  • 为获得最佳抗噪性能,应尽可能降低增益。

输出滤波器设计

  • 当扬声器线的长度低于 10 cm 时,TI 的大多数 D 类放大器均无需滤波器。
  • 高频开关中的 EMI 是主要面临的设计挑战。
  • 当扬声器线较长时,请将二阶低通 (LC) 滤波器尽可能靠近放大器的输出引脚。
  • 由于负载电阻会影响滤波器的质量因素或 Q,因此滤波器必须专门针对扬声器阻抗进行设计。
  • 铁氧体磁珠也可以消除极高频率的干扰。

中功耗和高功耗模拟输入 D 类扬声器放大器

各通道输出功率

  • 最大功率主要由电源(输出电压和电流)和扬声器阻抗决定。
  • D 类放大器的效率一般在 80% 到 90% 之间,这降低了对电源设计的需求。
  • 最大输入信号电平决定了要达到所需的输出功率需要的功率放大器增益。
  • 为获得最佳抗噪性能,应尽可能降低增益。

输出滤波器设计

  • 当扬声器线的长度低于 10 cm 时,TI 的大多数 D 类放大器均无需滤波器。
  • 当扬声器线较长时,请将二阶低通 (LC) 滤波器尽可能靠近放大器的输出引脚。
  • 由于负载电阻会影响滤波器的质量因素或 Q,因此滤波器必须专门针对扬声器阻抗进行设计。
  • 铁氧体磁珠也可以消除极高频率的干扰。

音频转换器

降低麦克风输入的噪音

  • 由于麦克风信号的峰间值范围低,仅 10 mV,因此这一信号易于注入噪音。
  • 将编解码器或 ADC 置于麦克风附近通常会与用户偏好、行业设计或机械设计要求相冲突。
  • 寻找可与数字麦克风一起使用或具有差动输入的器件,这两种均可实现明显更好的防噪性能。

处理分配和软件可重用性

  • 手持式消费类电子设备中的主机处理器被赋予了更多任务,推动处理器 MIPS 分配和设计时间表。
  • 其中一个解决方案是将多种音频功能卸载到 DAC 或编解码器。
  • 音频功能包括 3D 效果、均衡、陷波滤波器或噪声消除。
  • 寻找拥有各类简单的软件可重用性且能够将处理能力分配到输入或输出功能的器件。

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (2)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1.28 MB 2004年 5月 24日 0
PDF 145 KB 2000年 10月 2日 0

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面