吉他放大器和其他乐器放大器

吉他放大器和其他乐器放大器

设计注意事项

Our integrated circuits and reference designs help you develop high-quality class-D amplifiers, with twice the efficiency of class-AB amps, in cost-conscientious designs.

Guitar amplifier & other music instrument amplifiers often require:

  • The ability to select different sound effects with connectivity and LCD screens
  • The capture of line and microphone input signals without distortion
  • Inductance-to-digital converters applicable to selecting preset effects on the newest guitar amps
  • Support of the playback of guitar effects such as reverb, delay and flanger
View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (5)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 270 KB 2019年 4月 4日 下载英文版本
PDF 80 KB 2016年 8月 26日
PDF 62 KB 2016年 1月 13日
PDF 372 KB 2015年 7月 1日
PDF 238 KB 2005年 9月 1日

技术文章

设计和开发

名称 器件型号 公司 工具/软件类型
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX Texas Instruments 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 音频子卡 AUDK2G Texas Instruments 子卡
D 类 LC 滤波器设计器 LCFILTER-CALC-TOOL Texas Instruments 应用软件与框架
Guitar SideGig 插件模块 SIDEGIG-GUITAREVM Texas Instruments 评估模块和开发板
OMAP-L138 开发套件 (LCDK) TMDSLCDK138 Texas Instruments 开发套件
TMS320C6000 DSP 库 (DSPLIB) SPRC265 Texas Instruments 软件库
TMS320C6748 DSP 开发套件 (LCDK) TMDSLCDK6748 Texas Instruments 开发套件
适用于 66AK2Gx 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS PROCESSOR-SDK-K2G Texas Instruments 软件开发套件 (SDK)
适用于 OMAPL138 处理器且支持 Linux 和 TI-RTOS 的处理器 SDK PROCESSOR-SDK-OMAPL138 Texas Instruments 软件开发套件 (SDK)

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面