玻璃破裂探测器
产品和参考设计
玻璃破裂探测器
概述
我们的集成电路和参考设计可帮助您实现玻璃破裂探测器设计,该设计在维持较长电池寿命的同时还可持续听到玻璃破碎的声音。
设计要求
玻璃破裂探测器通常需要:
- 对低频 (< 300Hz) 和高频 (> 9kHz) 玻璃破碎声进行放大和过滤。
- 通过支持较长电池寿命的电池供电设计减少维护。
- 与 2.4GHz 和低于 1GHz 网络进行超低功耗无线通信。
扩展应用功能
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |||
应用手册 | A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 | |||
白皮书 | 联网微控制器对楼宇自动化至关重要 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2021年 4月 15日 | |||
白皮书 | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019年 1月 31日 | ||||
白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017年 10月 17日 | ||||
白皮书 | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016年 8月 25日 | ||||
更多文献资料 | Engineering A Smarter Building | 2016年 1月 28日 | ||||
白皮书 | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014年 7月 31日 | ||||
应用手册 | A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 | 2008年 2月 4日 | ||||
应用手册 | A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 | 2008年 2月 4日 |