内窥镜

德州仪器 (TI) 的内窥镜解决方案

设计注意事项

我们通常需要检查限定领域内部的区域。在医疗领域中,内窥镜用于透视体内以检查器官。内窥镜可以通过一个细小的切口检查胃肠道、呼吸道和泌尿管道以及内部器官。内窥镜通过其或坚或韧的长管来采集图像。用于切、抓和其它功能的附加仪器通常连接在内窥镜上,进行能够改善医疗并缩短康复时间的微创手术。被用于技术应用以检查限定区域的物品通常被称为管道镜。管道镜用于检查机械内部、建筑墙体以及搜索倒塌建筑中的伤员。

内窥镜或管道镜具有以下 3 个共同的基本要求:

  • 用于引导光照到主体的光源和管道 照亮主体的光源
  • 引导光照的管道
  • 能采集从主体反射的光的镜头或光纤系统
  • 能采集、处理和存储或显示图像的图像采集系统

TI 广泛的产品系列支持整个图像链:生成灯光、采集图像、信号调节和图像处理。

LED 驱动器提供具有绝佳方向性和余热较低等特点的明亮光源。这些驱动器用途广泛且允许选择 LED 以实现适用于应用的光谱要求。当前步骤的分辨率影响照明控制的精密度;14 位 LED 控制器支持对照明级别和照明定时的精确控制。

影像传感器能检测发射的光并将光转换成模拟电信号。低噪声线路驱动器需要根据影像传感器的位置,将信号发送至灯光管道长度以外的区域。线路驱动器的关键考虑因素在于低功耗、噪声抗扰度和数据速率。LVDS 技术提供 800Mbps 的速率、低电压摆幅以及高共模噪声抑制。

模拟前端 (AFE) 对于最终图像质量而言至关重要。AFE 调节传感器的模拟电信号,并将图像信息转换为数字表示。能否将信号调节为正确的传感器感应失真(如暗电流消除、复位级别变化、缺陷像素校正和 DC 偏移变化)是选择 AFE 的重要因素。可编程增益放大器 (PGA) 的存在与否、PGA 的线性度和可用增益范围也很重要,具体取决于信号电平。在数字化过程中,位数将决定图像的对比度。通常,需要将初始数据数字化为精确度比最终图像所需的位数高 2 至 4 位的数据。因此,如果需要 8 位的最终图像数据,则最初应数字化为 10 位以允许在图像处理过程中出现舍入误差。最终,当色彩复制环节变得关键时,应尽量降低差分性和积分性非线性失真 (DNL, INL)。

内窥镜:用于透视体内并检查咽喉或食道等器官的光照光学仪器。内窥镜可以是坚硬或柔韧的。
专业内窥镜根据其特定查看对象而命名。其中包括下列专业名称示例:膀胱镜(膀胱)、肾镜(肾)、气管镜(支气管)、喉镜(喉与喉头)、耳镜(耳)、关节镜(关节)、腹腔镜(腹腔)、胃肠镜。

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2012年 8月 29日 1306

选择和解决方案指南

选择指南 (4)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 8.19 MB 2013年 5月 6日 0 下载最新的英文版本 (Rev.H)
PDF 9.09 MB 2013年 5月 2日 3561
PDF 5.18 MB 2010年 9月 7日 0 下载最新的英文版本 (Rev.H)
PDF 4.5 MB 2009年 6月 12日 0 下载最新的英文版本 (Rev.B)

解决方案指南 (1)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2.29 MB 2012年 3月 28日 0 下载英文版本

产品公告和白皮书

白皮书 (5)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1014 KB 2011年 5月 17日 537
PDF 333 KB 2010年 6月 8日 376
PDF 358 KB 2009年 3月 18日 47
PDF 115 KB 2008年 11月 3日 886
PDF 187 KB 2008年 10月 31日 330

类似的终端设备解决方案

TI 终端设备

TI 所有终端设备

Support & community

其它支持资源