DLP® 光纤网络

德州仪器 (TI) 的可调节多波长衰减器/均衡器解决方案。

设计注意事项

DLP® 技术使采用光通信网络 (OPNET) 中使用的各种方式利用和控制光线成为可能。例如,DLP® 数字微镜器件 (DMD) 可以用于实施光分插多路复用器 (OADM) 以将特定波长通道插入(或从中删除)波分复用器 (WDM) 光信号。这样就可以快速适应网络配置和数据流切换。

此系统方框图显示的是 OPNET 的另一项应用。由于光信号会随距离衰减,在线光放大器需要在远程光纤网络中工作。然而,不同波长的衰减量不同(依赖差分衰减的波长)。光放大器受增益饱和(压缩)限制,可在输入主导放大器输出时导致最强的波长,从而导致无法增强较弱的输入波长。DLP® DMD 可提供精确的可调多波长衰减,以补偿依赖差分衰减的波长。这种均衡功能可让光信号中的所有波长接收适当的放大量,从而实现最佳网络性能(高速、低差错率)。

它如何运作?

输入光纤可在不同波长的光线上传输编码数据。输入光纤中的光经光学衍射光栅分散,使不同波长落在 DMD 芯片的不同区域。对应不同波长的镜片集可被定义为波长区域。每个区域上的光量会因每个波长经受的选择性衰减不同而不同。可通过将每个波长区域内的镜片组成图形(打开/关闭的镜片数量)的方式将较强的波长衰减为较弱波长级别。

DMD 所有波长区域内的反射光线均被输出衍射光栅重组入耦合输出光纤的光束中。输出光纤馈送给光放大器,其将所有波长提升至适当的级别以远程传输至下一个放大器或目的地。

多波长可调均衡器具有可提供每个波长中相对功率信息的反馈环路、可计算激活 DMD 的镜片图形的嵌入式处理器和提供空间光调制功能以均衡整个波长功率的 DMD。

DMD 上有成千上万个镜片,但是图纸所显示的内容不会达到能看到每个镜片的详细程度。这意味着 DMD(被标为 λ1 – λ4)上的每个波长区域中有很多镜片。每个镜片均可处于“开”或“关”的状态 (±12°)。通过“打开”更多或更少的镜片,可调节从输入光栅至输出光栅的反射光量。在实践中,每个衰减值所需的镜片数量,可通过采用更复杂的开/关镜片图形来实现。

图纸无法显示实现功能单元可能会需要的所有光学或机械组件。

DMD 是芯片组的一部分,必须与所有其他器件一起使用。

应用手册和用户指南

应用手册 (2)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2015年 1月 20日 0 下载英文版本
HTM 8 KB 2014年 9月 3日 0 下载英文版本 (Rev.A)

新闻发布和著作文章

Blogs

支持与培训

其它支持资源