洗碗机

洗碗机

设计注意事项

新一代洗碗机变得更为安静、智能且高效节能。为了降低可闻噪声,减少振动并提高效率,无刷直流泵电机在最新模型中的使用变得越来越普遍,在运行速度较低的范围内尤其如此。集成式半导体电机驱动器 IC 和解决方案可用于实现更加高效、可靠且平稳的电机驱动。从高压转变为低压直流泵电机,可提高系统安全性、减少可闻噪声、精简尺寸以及降低电机控制和系统的成本。

我们针对洗碗机的参考设计经过全面测试,有助于解决这些设计难题并提供解决方案,以提高电机驱动级效率、实现完善的热管理、精简 PCB 外形,以及减少可闻噪声。它们还满足 EMI/EMC 要求并具有额外的安全功能。

此外,我们基于系统的解决方案还包括精确的温度感应、湿度感应、采用电容式传感技术的接近检测、基于电感式传感的触摸金属接口和无线连接功能,以及可提供人体接近检测或语音命令控制功能的最新模型。

智能洗碗机可通过无线连接功能与其他厨房电器和/或便携式设备进行通信。它们还配有温度、湿度和烟雾探测器等高级传感器。

TI 可提供相应的设计,解决在集成诸如下面这些功能时遇到的难题:无线通信中的 EMI 干扰、远距离检测和低功耗。

View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (7)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 53 KB 2018年 8月 22日
PDF 164 KB 2018年 3月 13日
PDF 177 KB 2018年 2月 27日
PDF 87 KB 2018年 2月 27日
PDF 133 KB 2017年 11月 6日
PDF 2.03 MB 2017年 10月 31日
PDF 1.29 MB 2017年 3月 6日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 840 KB 2019年 11月 12日

技术文章

设计和开发

名称 器件型号 公司 工具/软件类型
适用于 CapTIvate™ 开发套件的触摸金属电容式传感附加电路板 CAPTIVATE-METAL Texas Instruments 开发套件

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面