数据中心交换机

适用于现代化超大规模数据中心的以太网交换机

设计注意事项

针对以太网交换机的主要考虑因素(更宽的带宽、数据完整性、低功耗)而设计,TI 的全套产品系列提供了微处理器、接口、PHY、GbE/XAUI 收发器和电源管理解决方案,帮助完善以太网交换机结构中的系统。这些小型 TI 器件具有高性能和低功耗。此外,TI 的以太网供电解决方案 (POE) 还可以帮助管理交换机的整个功耗,以便提升电源和空间优化。

  • TI 的 CMOS 系列数千兆位级 GbE 收发器为高速双向点对点数据传输系统提供了卓越性能。它们具有更小的尺寸和功耗,可实现更高的端口密度。它们可与主要 ASIC/MAC/FPGA 供应商的产品实现成熟可靠的互操作性。TI 的 GbE 收发器可提供出色的信号完整性,无需外部滤波电容器。某些器件含有内置可测试性功能。
  • TI 的 POE 解决方案为通过以太网电缆连接的设备提供了可靠的 48V 标准电压、15W(13W 负载)以及高达 25W 的功率(适用于高功率 PoE)。核心电源设备 (PSE) 控制器负责对以太网电缆另一端的设备进行检测、分类并为其提供电源 (PD 检测算法),而微处理器则负责控制和监控 PoE 端口及电源部件。
  • TI 的时钟解决方案通过低成本晶体/振荡器提供了高性能差动或单端时钟,且抖动低于 1ps rms。这些解决方案很容易通过控制引脚进行配置和编程,采用较小的 QFN 封装,并在工业温度范围内运行。
View more

技术文章

应用手册和用户指南

应用手册 (9)

标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 533 KB 2019年 2月 22日
PDF 167 KB 2019年 2月 22日
PDF 1.13 MB 2019年 1月 16日
PDF 1.12 MB 2018年 11月 16日
PDF 476 KB 2018年 11月 6日
PDF 948 KB 2018年 9月 20日
PDF 500 KB 2018年 9月 17日
PDF 301 KB 2018年 1月 4日
PDF 253 KB 2002年 12月 17日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 摘要 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1.99 MB 2018年 12月 7日

博客

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面