紧凑型继电器

保护继电器 - 小型化集成电路和参考设计

设计注意事项

单功能保护继电器 (SFPR) 用于时间梯度电流(过流或短路)、电压(过压、欠压、电压不平衡)和频率保护应用。单功能或紧凑型继电器用于低电压应用。它们可以进行 DIN 轨安装,并且易于安装、操作和调试。用于交流电和直流电的宽范围电源使得这些继电器得到普遍应用。紧凑型继电器可以是单相或三相继电器。

单功能保护继电器使用具有内部 ADC 的 MCU 来测量电气参数。提供了七段 LED 或字符 LCD 来显示测量的参数。提供了 LED 来快速指示负载状态和其他系统功能。提供了一路或两路继电器输出,用于在发生故障时断开负载。参数设置使用前面板上提供的键、旋转开关或电位器进行配置。提供了采用 MODBUS 协议的 RS485 接口,用于联网。

    TI Designs 和产品可帮助,

  • 使用集成 AFE 和 LED 驱动器来捕获和处理模拟输入信号并实现保护算法,从而优化 MCU 的成本、尺寸和性能
  • 电源设计可帮助提高宽输入交流和直流电压的效率
  • 可以根据驱动要求使用继电器驱动器和 7 段 LED 驱动器。
View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
HTM 8 KB 2018年 4月 17日

产品公告和白皮书

白皮书 (1)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1006 KB 2019年 3月 25日

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面