通信有效载荷
产品和参考设计
通信有效载荷
概述
我们的集成电路和参考设计配有原理图、测试数据和设计文件,可帮助您创建通信有效载荷系统。
设计要求
现代通信有效载荷设计需要:
- 高带宽 ADC 和 DAC,从而提供数据吞吐量超高的系统。
- 超低抖动时钟解决方案,从而更大限度提高数据转换器的性能。
- 面向航天市场的高集成度负载点 (POL) 解决方案,从而减小甚至是超高功耗处理板所需的总体电路板尺寸。
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMH6702QML 1.7 GHz, Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp 数据表 (Rev. E) | 2024年 3月 13日 | |||
* | 数据表 | CDCM7005-SP 3.3-V High Performance Rad-Tolerant Class V, Clock Synchronizer and Jitter Cleaner 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 2024年 1月 13日 | ||
选择指南 | TI Space Products (Rev. I) | 2023年 6月 15日 | ||||
应用手册 | 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 19日 | |
* | 数据表 | THS4513-SP Rad-Tolerant Class V, Wideband, Fully Differential Amplifier 数据表 (Rev. A) | 2023年 12月 22日 | |||
* | 数据表 | Rad-Tolerant Class V, Wideband Operational Amplifier 数据表 (Rev. A) | 2023年 12月 10日 | |||
应用手册 | Failure Containment in Spacecraft Point-of-Load Power Supplies | 2020年 4月 30日 | ||||
电子书 | 电子产品辐射手册 (Rev. A) | 2020年 10月 28日 | ||||
应用手册 | Rad-hardened FDA as Clock Buffer in Communication and Radar Payloads (Rev. A) | 2019年 8月 5日 | ||||
应用手册 | Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications | 2018年 8月 1日 | ||||
应用手册 | Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space | 2018年 12月 13日 |