有线通信模块

有线和无线插件/模块集成电路和参考设计

设计注意事项

通信模块用于在各种 I/O 卡和最终用户之间传输传感器数据和控制信号。为了使用户接口不受外部干扰的影响以及隔离各种接地,这些模块被进行了隔离。

    TI 用于通信模块的参考设计和 IC 实现了:

  • 串行接口:支持 RS232、RS484、RS422、CAN/PROFIBUS 等常见接口。
  • 高速接口:以太网 PHY/MACPHY、USB 控制器和收发器
  • ESD 保护:选项包括符合 IEC 61000-4-2(接触)和 IEC 61000-4-2(高达 +/-30KV 的气隙电压)要求的低电容、高速 ESD 保护二极管
  • 通信扩展器:如用于扩展串行端口(包括 RS232/RS485)的双、四、八端口扩展器
  • 数字隔离器:具有基础型或增强型隔离的高速 2 线、4 线接口,具有灵活配置的低功耗以及高度的 EMC 抗扰性和可选的默认输出
View more

技术文档

应用手册和用户指南

应用手册 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1.02 MB 2018年 4月 17日

产品公告和白皮书

白皮书 (2)

标题 类型 大小 (MB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1006 KB 2019年 3月 25日
PDF 626 KB 2018年 12月 13日

技术文章

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面