SN65HVS882:集成输入
SN65HVS882
集成输入





























请查阅 TI 的相关和辅助器件

业内首款 8 通道 34V 数字输入串行器 SN65HVS882 具有市面上最高的输入密度。集成功能减少了所需组件的数目,节省了高达 60% 的电路板面积并创建出灵活、经济高效的解决方案。借助 TI 的 SN65HVS882 数字输入串行器简化了设计过程并缩短了上市时间

这就是高性能模拟 >> 您的成功之道

首款 8 通道数字输入串行器

特性
  • 8 个输入通道:
    • 高输入电压:高达 34V
    • 可选反跳滤波器:0 至 3ms
    • 可调节输入电流限制:从 200uA 到 5.2mA
    • 具有 15kV HBM ESD保护的引脚
    • 用于外部状态 LED 的输出驱动器
  • 级联的 8 个通道可提供 160 个以上输入
  • 与 SPI 兼容的接口
  • 用于外部隔离器的稳压 5V 输出或其它数字逻辑
  • 过温指示器
 
优势
  • 高输入密度和超小电路板面积
  • 最低系统功率
  • 更少的控制器接口
  • 最高级别的集成

应用
  • 工业自动化
  • 测试和测量
  • PLC(可编程逻辑控制器)
SN65HVS882 视频播客

SN65HVS882 视频播客 观看视频播客了解更多有关 SN65HVS882 的信息。

 


注册订阅资料性模拟电子新闻简报: