主页 电源管理 Power protection switches & controllers Ideal diode & ORing controllers

SM74611

正在供货

0.5V 至 30V 智能旁路二极管

产品详情

Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 0.5 FET Integrated single blocking FET Device type Smart bypass diode Number of channels 1 Rating Catalog Features Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Solar bypass Imax (A) 15 Iq (typ) (mA) 0 Iq (max) (mA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 3.3 Design support Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0 Product type Smart bypass diode
Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 0.5 FET Integrated single blocking FET Device type Smart bypass diode Number of channels 1 Rating Catalog Features Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Solar bypass Imax (A) 15 Iq (typ) (mA) 0 Iq (max) (mA) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 3.3 Design support Simulation Model Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0 Product type Smart bypass diode
TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 最低反向电压 (VR):30V
  • 正向工作电流 (IF):高达 15A
  • 低平均正向电压:8A 时为 26mV
  • 功耗比肖特基二极管低
  • 泄漏电流比肖特基二极管低
  • 与传统的 D2PAK 肖特基二极管封装和引脚兼容
  • 工作温度范围 (Tj):-40°C 至 125°C

应用

  • 用于光伏板的旁路二极管
  • 用于微型逆变器和电源优化器的旁路二极管

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最低反向电压 (VR):30V
  • 正向工作电流 (IF):高达 15A
  • 低平均正向电压:8A 时为 26mV
  • 功耗比肖特基二极管低
  • 泄漏电流比肖特基二极管低
  • 与传统的 D2PAK 肖特基二极管封装和引脚兼容
  • 工作温度范围 (Tj):-40°C 至 125°C

应用

  • 用于光伏板的旁路二极管
  • 用于微型逆变器和电源优化器的旁路二极管

All trademarks are the property of their respective owners.

SM74611 是一款面向光伏应用的智能旁路二极管。 该二极管可为正常工作期间被遮蔽的部分光伏板提供另外一条线串电流路径。 如果没有旁路二极管,被遮蔽单元会因反向偏置单元功耗过大而呈现为过热点。

目前采用传统的 P-N 结二极管或肖特基二极管来缓解这一问题。 遗憾的是,此类二极管的正向电压仍偏高(普通二极管约为 0.6V,而肖特基二极管为 0.4V)。 当流过二极管的电流为 10A 时,功耗会高达 6W。这会导致二极管所在接线盒的内部温度升高并降低模块可靠性。

SM74611 的优势在于,正向压降比 P-N 结二极管和肖特基二极管低。 该二极管在 8A 电流下的平均正向压降典型值为 26mV。 此时的功耗典型值为 208mW,明显低于传统肖特基二极管的功耗典型值 3.2W。 此外,SM74611 还与传统的 D2PAK 肖特基二极管封装和引脚兼容,可以直接替换许多应用中的二极管。

SM74611 是一款面向光伏应用的智能旁路二极管。 该二极管可为正常工作期间被遮蔽的部分光伏板提供另外一条线串电流路径。 如果没有旁路二极管,被遮蔽单元会因反向偏置单元功耗过大而呈现为过热点。

目前采用传统的 P-N 结二极管或肖特基二极管来缓解这一问题。 遗憾的是,此类二极管的正向电压仍偏高(普通二极管约为 0.6V,而肖特基二极管为 0.4V)。 当流过二极管的电流为 10A 时,功耗会高达 6W。这会导致二极管所在接线盒的内部温度升高并降低模块可靠性。

SM74611 的优势在于,正向压降比 P-N 结二极管和肖特基二极管低。 该二极管在 8A 电流下的平均正向压降典型值为 26mV。 此时的功耗典型值为 208mW,明显低于传统肖特基二极管的功耗典型值 3.2W。 此外,SM74611 还与传统的 D2PAK 肖特基二极管封装和引脚兼容,可以直接替换许多应用中的二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SM74611 智能旁路二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 4月 8日
应用手册 理想二极管基础知识 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 5月 26日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

SM74611 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM433.TSC (584 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

SM74611 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM434.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

SM74611 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM105A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

PMP10171 — 4 通道 LED 聚光灯驱动器参考设计

PMP10171 参考设计是具有四个输出的升压 LED 驱动器。它的输入电压范围为 10 至 30 V,并提供最大电压为 40 V、电流为 500 mA 的功率。微控制器会提供一个可调 PWM 信号,用于调整 LED 的亮度。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频