德州仪器 (TI) Innovator 技术
数字电源 数字电源
变化多端的数字电源




























高速、四和双通道、12 和 14 位 ADC
ADS6425

 
精密运算放大器
OPA211
OPA827







新!UCD9240 Fusion Digital Power™ 控制器
  • 第三代数字功率控制器
  • 多达四个独立的控制环路
    • 高速 Fusion 电源外设
      • 专用差动输入
      • 电压输出定点分辨率为 +/- 1mV
      • 分辨率为 250ps DPWM,切换频率高达 2MHz
  • 集成电源管理器
    • 监控和控制
      • 增强相位管理从而在整个负载范围内提高效率
      • 软启动、软停止、容限、跟踪、定序
    • 高度集成的解决方案
      • 内部线性稳压器、0.5% 电压基准、振荡器
  • PMBus 兼容可配置解决方案
    • 用于开发的设计人员 GUI
    • 支持 PMBus 1.1
  • 具有错误更正代码的增强型非易失性存储器
 数字电源系统实例

 

UCD9240 评估模块

样片
 
 什么是数字电源?
数字电源常被用于描述各种新旧产品。在某些情况下,它代表用于电源管理的传统数字产品。TI 的数字电源 IC 是数字控制的电源管理 IC,提供配置、监视和监控功能,并扩展至全回路控制。
 
 从高功率 AC/DC 到
 DC/DC 负载点转换
TI 为电源设计人员提供了广泛的控制器和驱动器以及模块解决方案选择,帮助他们解决所面临的任何电源系统设计难题。无论是设计从 AC 线路到 DC/DC 负载点的隔离还是非隔离解决方案,TI 的灵活、可定制且直观的 数字电源产品系列都能帮助设计人员设计出各种各样的 解决方案。

产品  |  应用  |  支持  |  站点地图
© Copyright 1995-2007 Texas Instruments Incorporated.保留所有权利。 商标  |  隐私权政策  |  使用条款
UCD9112 UCD9111 UCD9240 PTD08A020W PTD08A020W PTD08A020W PTD08A020W PTD08A010W