适用于超声波应用的集成模拟前端
TI 的 AFE58xx 系列将多个高性能模拟组件组合成完全集成的模拟前端,为各种超声波应用提供了出类拔萃的图像质量。 与市场上的类似器件相比,该器件的尺寸小于它们的一半且功耗更小,同时还能保持低噪声,这使便携式和手持超声波系统具有更长的电池寿命和更好的图象质量。
TI 的 AFE5805 模拟前端为便于从手持到中程超声波系统使用,提供了低功耗和低噪声。AFE5804 有引脚至引脚的兼容性,能够轻松迁移至更低功耗的解决方案。 模式控制使设计人员能够灵活地设置噪声级别和功率性能,以优化其系统。 AFE5805 和 AFE5804 均可采用 15mm x 9mm 封装。
TI 新的 AFE5851 和 AFE5801 降低了功耗并且缩小了封装尺寸,甚至进一步开拓了手持超声波系统的市场。 AFE5851 是超声波市场上的第一款 16 通道 AFE。AFE5851 和 AFE5801 均可采用 9mm x 9mm 的超小型封装。
这就是“高性能模拟 >> 您的成功之道”
立即申请 AFE5804 样片
立即申请 AFE5805 样片和评估模块!
观看视频播客了解更多有关 AFE5805 的信息。