XTR116

正在供货

具有 4.096V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器

产品详情

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.00025 Product type 2-wire bridge conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000003 Offset voltage (±) (max) (V) 0.00025 Product type 2-wire bridge conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 低静态电流:200µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 用于传感器激励的 V REF:
    • XTR115:2.5V
    • XTR116:4.096V
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5 V 至 36 V
  • SO-8 封装
  • 低静态电流:200µA
  • 用于外部电路的 5V 稳压器
  • 用于传感器激励的 V REF:
    • XTR115:2.5V
    • XTR116:4.096V
  • 低量程误差:0.05%
  • 低非线性误差:0.003%
  • 宽环路电源电压范围:7.5 V 至 36 V
  • SO-8 封装

XTR115 和 XTR116 (XTR11x) 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。这些器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。精密片上 V REF(XTR115 为 2.5V,XTR116 为 4.096V)可用于激励传感器或使其偏移。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR11x 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR11x 的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

XTR115 和 XTR116 (XTR11x) 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。这些器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。

片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。精密片上 V REF(XTR115 为 2.5V,XTR116 为 4.096V)可用于激励传感器或使其偏移。电流回路引脚 (I RET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。

XTR11x 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。

XTR11x 的工业级工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
XTR115 正在供货 具有 2.5V 基准电压和 200μA 静态电流的 4mA 至 20mA 电流环路变送器 This device offers a voltage reference (2.5-V) and regulator (5-V)
功能与比较器件相同但引脚有所不同
XTR117 正在供货 XTR117 4-20mA 电流环路发送器 This device offers lower quiescent current (130-µA) without a voltage reference

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 XTR11x 4-20mA 电流环路变送器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 7月 5日
应用手册 4-20mA 电流环路变送器的高精度惠斯通电桥放大器电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 29日
应用简报 如何为压力变送器应用选择放大器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 27日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD190 — 通过 EMC/EMI 测试的双线制 4-20mA 发送器参考设计

此经过认证的 TI 参考设计是使用 DAC8551XTR116 的 16 位环路供电、2 线发送器。该设计包括一个保护电路来抵御 IEC61000-4 测试套件的干扰。该设计还包含一个用于纠正反极性电源的电路。保护电路和整流器不会给电流输出性能带来负面影响,总不可调整误差 (TUE) <0.15%。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频