XTR112

正在供货

具有传感器激励 (2 x 250µA) 和线性化的 4mA 至 20mA 电流变送器

产品详情

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
XTR101 正在供货 高精度、低漂移 4-20mA 两线制变送器 11.6V to 40V supply instead of 7.5V to 36V. 2 matched 1mA current sources instead of 250uA sources.
XTR105 正在供货 具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器 2 800uA current sources instead of 250uA current sources.
功能与比较器件相似
XTR108 正在供货 具有“智能”可编程信号调节的 4-20mA 两线制发送器 This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4-20mA Current Transmitters with Sensor Excitation and Linearization 数据表 2000年 9月 27日
模拟设计期刊 电阻温度检测器的模拟线性化 英语版 2012年 1月 13日
模拟设计期刊 2011 年第 4 期模拟应用学报 2011年 11月 9日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 20mA to 0-20mA Converter & Current Summing Current-to-Current Converters 2000年 10月 2日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

The DLP NIRscan is a complete evaluation module (EVM) to design a high performance, affordable near-infrared spectrometer.  This flexible tool contains everything a designer needs to start developing a DLP-based spectrometer right out of the box.  The EVM features the DLP 0.45 WXGA NIR (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

XTR-ERROR-CALC Current Transmitter Error Calculator

This spreadsheet calculates error for Current Transmitter (XTR) devices and external components.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
4-20mA 信号调节器
XTR105 具有传感器激励和线性化的 4-20mA 电流变送器 XTR112 具有传感器激励 (2 x 250µA) 和线性化的 4mA 至 20mA 电流变送器
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
TIPD202 — 模拟线性化 3 线制 PT1000 RTD 转双线制 4-20mA 电流回路发送器参考设计

该设计采用单芯片解决方案,可对 3 线 PT1000 RTD 进行线性化处理并将其传输至行业标准的 2 线 4-20mA 电流环。该设计配置的温度范围为 -50°C 至 250°C,但正如该参考设计指南中“工作原理”部分所述,通过调整组件值可实现其他温度范围。经测量,未调节的设计精度在所选的 RTD 温度跨度内小于 0.15°C。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频