UCD90320U
- 超低阿尔法 (ULA) 塑封料可减少由阿尔法粒子造成的软错误
- 单粒子翻转 (SEU) 检测
- 可对 24 个电压轨和 8 个数字轨进行排序、监视和裕度调节
- 过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC)、欠流 (UC)、过热、超时以及通用输入 (GPI) 触发的故障
- 提供灵活的排序开启/关闭相关性、延时、布尔逻辑和通用输入输出 (GPIO) 配置以支持复杂的排序 应用
- 四个适用于自适应电压识别 (AVID) 稳压器的电源轨配置文件
- 高精度闭环裕度调节
- 主动微调功能,可改善电源轨输出电压精度
- 高级非易失性事件记录功能,可协助系统调试
- 单一事件故障记录(100 个条目)
- 峰值记录
- 黑盒故障记录,用于在首次发生故障时保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态
- 可轻松级联多达 4 个电源序列发生器并加以协调以提供故障响应
- 可编程的看门狗定时器和系统复位
UCD90320U 器件是 32 轨 PMBus™可寻址电源序列发生器和系统管理器,采用 0.8mm 间距 BGA 封装。采用 ULA 塑封材料减少由阿尔法粒子造成的软错误。该器件可通过扫描用户配置 SRAM 检测单粒子翻转 (SEU)。两种 特性 都可以为应用提供更高的 可靠性提供足够的间距。
24 条集成 ADC 通道 (AMONx) 监视电源电压、电流和温度。在 84 个 GPIO 引脚中,8 个可用作数字监视器 (DMONx),32 个可支持电源 (ENx),24 个用于裕量调节 (MARx),16 个用于逻辑 GPO,32 个 GPI 用于级联和系统功能。
32 个 ENx 引脚和 16 个 LGPOx 引脚可配置为电平有效驱动或开漏输出。
非易失性事件记录功能可在电源断电后保存故障事件。黑盒故障记录功能会在首次发生故障后保存所有电源轨和 I/O 引脚的状态。凭借级联功能,通过一条 SYNC_CLK 引脚连接即可轻松管理多达 128 个电压轨。
FAULT 引脚可以协调级联器件,使其对故障做出同步响应。引脚选择电源轨状态功能使用多达 3 个 GPI 控制多达八个用户定义的电源状态。这些状态可实现高级配置和电源接口 (ACPI) 规范中列出的系统低功耗模式。
TI Fusion Digital Power™设计软件是一款基于 PC 的直观图形用户界面 (GUI),可对所有系统工作参数进行配置、存储和监视。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | UCD90320U 32 轨 PMBus™ 电源序列发生器和系统管理器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 2月 11日 |
应用手册 | How to Access UCD90XXX Sequencers GPIO | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 | |||
技术文章 | Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications | PDF | HTML | 2019年 11月 18日 | |||
应用手册 | How to Decode UCD90xxx Fault Log With PMBus (Rev. A) | 2019年 11月 7日 | ||||
应用手册 | Design Voltage Margining Circuit for UCD90xxx Power Sequencer and System Manager (Rev. A) | 2019年 5月 21日 | ||||
应用手册 | UCD90xxx Family Frequently Asked Questions and Answers (Rev. B) | 2019年 4月 12日 | ||||
用户指南 | UCD90xxx Sequencer Schematics Guidelines (Rev. C) | PDF | HTML | 2019年 3月 24日 | |||
用户指南 | UCD90320U Sequencer and System Health Controller | 2018年 6月 20日 | ||||
EVM 用户指南 | UCD90320UEVM-032 32-Rail Sequencer Development Board | 2018年 5月 15日 | ||||
应用手册 | How to Cascade Multiple UCD90xxx Sequencers | 2017年 8月 10日 | ||||
用户指南 | Fusion Digital Power Designer GUI 7.0 for the UCD90xxx Sequencer | 2017年 5月 31日 | ||||
应用手册 | Monitoring Voltage, Current and Temperature Using the UCD9012x | 2012年 3月 23日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCD90320UEVM — 具有裕量调节功能的 UCD90320U 电源序列发生器和系统管理器评估模块
UCD90320UEVM 旨在评估 UCD90320U,这是一款 32 轨 PMBus(电源管理总线)电源序列发生器和系统管理器。可通过采用跳线集成到复杂系统中的条状连接器访问所有 I/O 引脚。UCD90320UEVM 提供一个 PMBus 通信端口,以使用 USB 接口适配器 EVM (HPA172) 和我们的 Fusion Digital Power™ Designer 软件来监视、控制和配置 UCD90320 器件。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
NFBGA (ZWS) | 169 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点